Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausekombination 720 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm
Brausekombination 720 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm

    Brausekombination 720 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm

    IS Brausekombination IDEALRAIN 720mm 1-Funktionshandbrause, d:100mm Chrom

    Spezifikation
    • M1 Brausekombination 720 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 720 mm mit höhenverstellbarer Befestigung und schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Idealflex“ 1750 mm.

      Oberfläche: Chrom

      Durchfluss (3 bar): 8 l

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB9418
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower fittings package
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit