Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Google-Übersetzung,
    Brausestangen + Idealrain Brausen-Minikit Brause M1/M3,
    Spezifikation
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB9453
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower fittings package
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit