Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausekombination 600 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm
Brausekombination 600 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm
Brausekombination 600 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm
Brausekombination 600 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm
Brausekombination 600 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm
Brausekombination 600 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm

    Brausekombination 600 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm

    IDEALRAIN PRO M1 Brausekombination 600 mm. 1-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Befestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage und für den Renovierungsfall verschiebbar. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm.
    Spezifikation
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB9833
    • ProduktfamilieIDEALRAIN PRO
    • ProduktgruppeShower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)605
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)313
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1.262
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit