Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regenbrause 400 x 400 mm
Regenbrause 400 x 400 mm
Regenbrause 400 x 400 mm
Regenbrause 400 x 400 mm

    Regenbrause 400 x 400 mm

    IDEALRAIN PRO Regenbrause quadratisch 400 x 400 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Durchfluss: 12 l/min. Anschlussgewinde G1/2.
    Spezifikation
    • IDEALRAIN PRO SHR HD CHROME SQ 400MM
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB9845
    • ProduktfamilieIDEALRAIN PRO
    • ProduktgruppeShower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)3.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower head holders
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit