Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Waschtischarmatur 48x151x177 mm, 105 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • CERALINE NUOVO | Waschtischarmatur 48x151x177 mm, 105 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD846
    • ProduktfamilieCeraline Nuovo
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)177
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit