Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE Einhebel-Spültischarmatur zur Aufsatzmontage mit herausziehbarem Einzelfunktionsstrahl, Chrom
    Spezifikation
    • CERALIFE Einhebel-Spültischarmatur zur Aufsatzmontage mit herausziehbarem Einzelfunktionsstrahl, Chrom
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE243
    • ProduktfamilieCERALIFE
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)331
    • Breite (mm)114
    • Tiefe (mm)272
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit