Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Google-Übersetzung,
Concept air cube Waschtisch 60 cm, 1 Hahnloch mit Überlauf
Spezifikation
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0766
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashbasin taps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)161
  • Breite (mm)601
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)14.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestal wash basins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit