Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seitenschürze für Duschbadewanne (E1134, E1135)
Seitenschürze für Duschbadewanne (E1134, E1135)
Seitenschürze für Duschbadewanne (E1134, E1135)
Seitenschürze für Duschbadewanne (E1134, E1135)

    Seitenschürze für Duschbadewanne (E1134, E1135)

    CONNECT SPACE Seitenschürze aus Acryl für Duschbadewanne E113401 bzw E113501. Zur Kombination mit Frontschürze 1700x510 mm( E118401) vorgesehen bei Verwendung mit Tragegestell K806967. Beidseitig rechts oder links einsetzbar.
    Spezifikation
    • CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE1148
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBATH PANELS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit