Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROSYS FRAME FOR BSN WITH WALL TAPS

PROSYS FRAME FOR BSN WITH WALL TAPS

Wachtisch-Element PROSYS, zur kombination mit einer Wand-Armatur
Spezifikation
  • WT Element zur Aufnahme von Waschtischen zur Kombination mit UP- oder Wandarmatur. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierter Montagebrücke zur Aufnahme der UP Funktionsgruppe. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR0161
  • ProduktfamiliePROSYS
  • ProduktgruppeWash Basin Frame
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1150
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Nettogewicht (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin support brackets
  • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
  • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit