Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seitenschrank, 600 mm hoch
Seitenschrank, 600 mm hoch
Seitenschrank, 600 mm hoch
Seitenschrank, 600 mm hoch

    Seitenschrank, 600 mm hoch

    TONIC II Seitenschrank 350x600 mm, inklusive Befestigungssatz. 1 Tür grifflos mit Push-pull-Öffnungssystem, Anschlag links, 1 Glaseinlegeboden.
    Spezifikation
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR4308
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom integrated furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit