Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

Google-Übersetzung,

Spiegel & mittleres Umgebungslicht 60 x 70 cm, rechteckig, kleiner Rahmen, Anti-Dampf

Spezifikation
  • Mirror with Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular with Small Frame  and without Switch, Anti-Steam

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT3278
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)26
Links
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)5.67
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit