Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade

    STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet | AquaBlade

    Google-Übersetzung,
    AquaBlade® Universal-Wand-WC mit vollständig verdeckten Befestigungen, komplett mit schnell lösbarem, schlankem Sitz. Die AquaBlade®-Technologie erzeugt einen Wasserstrahl, der eine Oberfläche reinigt, die 90 % größer ist als eine Vase mit Rand. Dank seines innovativen Designs eliminiert es auch versteckte Ecken, wodurch die gesamte Oberfläche der Vase für eine effektivere Reinigung leicht zugänglich ist. Dank der übersetzten Abluft, die Wandabstände zwischen 60 und 200 mm überbrückt (durch entsprechende technische Kurven separat zu bestellen), kann sie ohne Änderungen an bestehenden Systemen installiert werden. Wandbündiger Einbau. Für die Wandmontage muss der im Lieferumfang enthaltene Spezialbausatz TT0293851 verwendet werden. Zertifiziert für 4,5 / 3 Liter Abfall.
    Spezifikation
    • AquaBlade® universal wall-mounted WC with fully concealed fastenings, complete with quick-release slim seat. AquaBlade® technology creates a blade of water that cleans a surface that is 90% larger than a vase with a rim. Thanks to its innovative design it also eliminates hidden corners making the entire surface of the vase easily accessible for a more effective cleaning. Thanks to the translated exhaust that covers distances from the wall between 60 and 200 mm (through the appropriate technical curves to be ordered separately) it can be installed without having to make any changes to existing systems. Wall flush installation. For wall mounting it is necessary to use the special kit TT0293851 included in the package. Certified for 4,5 / 3 liter waste.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3598
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)560
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit