Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I.life A wallhung bowl pocket fixation
I.life A wallhung bowl pocket fixation

    I.life A wallhung bowl pocket fixation

    WC-Paket i.Life Randlos mit WC-Sitz Softclose Weiß
    Spezifikation
    • WC-Paket Beinhaltet folgende Produkte: Wandtiefspül-WC Serie: Ideal Standard i.Life Wandhängend Material: Keramik (Kristallporzellan) Tiefspüler Spülrandtyp: Randlos Außenmaße (BxTxH): 355x540x335 mm Norm: DIN EN 33, DIN EN 997 CL1-5A/6A + CL2 Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Deckelmontage möglich Kompatibel mit Spülkasten: UP-Spülkasten Spülwassermenge: 4,5/6 Liter Wasserausgang: Horizontal Hinten verdeckt Zulauf-Anschlußposition: hinten Wassersparent Gewicht: 21,400 kg Artikel-Nr.: T452301 WC-Sitz Serie: Ideal Standard i.Life Material: Kunststoff (Duroplast) Inklusive Befestigung Mit Deckel Farbe / Oberfläche: Weiß Softclose Sitz zum Reinigen abnehmbar Material Scharnierblätter: Kunststoff Montage von oben Gewicht: 2,360 kg Artikel-Nr.: T453101
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4671
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeBowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)21.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilet bowls
    • UNSPSCCode30181511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung12 46 16
    • Format2014TitelBowls
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit