Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spiegel 450 mm
Spiegel 450 mm

    Spiegel 450 mm

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    SOFTMOOD Spiegel inklusive Befestigungssatz. IP44 zertifiziert.
    Spezifikation
    • SOFTMOOD mirror 450x25mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT7824
    • ProduktfamilieSOFTMOOD
    • ProduktgruppeMirror
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit