Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R

    Alkon R

    Google-Übersetzung,
    "Reinraumwahl". Die richtige Leistung in der medizinischen Versorgung und im industriellen Umfeld. Alkon integriert effizient Reinraumdesign, Funktionalität und Beleuchtungsqualität. Sie bringt eine gleichmäßige Lichtverteilung in den Raum, immer perfekt abgestimmt auf unterschiedliche Tätigkeiten und Sehaufgaben. Das Produkt ist in verschiedenen Formen und Befestigungsmöglichkeiten erhältlich. Mit einem Oberflächendesign, das die Ansammlung von Schmutz minimiert, und der Schutzart IP65 bietet es eine effiziente Lösung in Bereichen mit erhöhten Schutzanforderungen.
    Spezifikation
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10 Optic: silver coated aluminium louvre protected with transparent tempered glass (HDP, HMP), soft-light prismatic PMMA optics protected with transparent tempered glass (DPR), prismatic tempered glass (PR). Body: steel sheet housing, powder coated. Advantages: innovative diffuser frame fixation with magnets, protective vent for pressure equilibration. Control gear: integrated highly efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD) version. Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 65. Accessories (order separately): glass removal vacuum adapter. Complete with: ceiling brackets integrated into the housing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralkon_r
    • ProduktfamilieHealth & Care
    • ProduktgruppeAlkon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit