Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T

    Eye T

    Google-Übersetzung,

    Sieht rundum gut aus.

    Verdrehen Sie nicht die Augen, verdrehen Sie Ihr Auge.

    Es gibt wirklich viele Spots da draußen, aber Eye ist nicht einfach nur »ein weiterer Spot«. Kommen Sie näher. Alle Details sind sorgfältig durchdacht. Sein klares, elegantes Aussehen mit der Möglichkeit einer 360-Grad-Ausrichtung macht ihn zu einer perfekten Leuchte für Gastronomie, Einzelhandel und Privatwohnungen.

    Ein zeitloses Design mit einem innovativen Schwenksystem macht Eye zu einem Blickfang. Mit einer großen Auswahl an Optiken kann es jedem Bedarf gerecht werden.

    Design: Serge Cornelissen

    Spezifikation
    • Eye T 60 

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 10°, 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 802 lm - 1603 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 10W

      Eye T 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 1696 lm - 3272 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 19W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereye-T
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeEye
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit