Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal

    Lysabel S Horizontal

    Google-Übersetzung,

    Ein Lichtschwert

    Lysabel verleiht Ihren Räumen stets einen Hauch von Eleganz – ob vertikal, horizontal, geneigt, einzeln oder in kreativen Gruppen angeordnet. Die schlanke, gleichmäßig ausgeleuchtete Röhre erzeugt keine Schatten. Ihr Design ist klar, minimalistisch und raffiniert, jedes Detail sorgfältig gestaltet. Sie wirkt zerbrechlich, ist es aber nicht. Ihre Wirkung ist vielseitig – sowohl in Bezug auf die Lichtwirkung als auch auf die Optik.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 767 lm - 1517 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlysabel-s-horizontal
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeLysabel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPMMA
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit