Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ

    Pipes RVSQ

    Google-Übersetzung,

    „Absolut reaktionsschnell“!

    Fokus als eine Frage der Wahl.

    Eine Reihe von LED-Einbaustrahlern vereint Effizienz und individuelle Gestaltung. Mit einer großen Auswahl an Farbkombinationen, Leistungsoptionen und Größen ist Pipes R ein Spot, der sich diskret einfügt oder zu einem auffälligen Element im Raum wird.

    Das Konzept „Weniger ist mehr“ ging über das Design selbst oder die Art und Weise, wie ein Raum genutzt wird, hinaus. Jede einzelne Produktkomponente wurde optimiert, um die Pipes R hocheffizient und erschwinglich zu machen.

    Design: Serge & Robert Cornelissen

    Spezifikation
    • Beam angle: 20°, 30°, 55°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 748 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940, Dim to warm

      Power: 4W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipes-rvsq
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppePipes R
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit