Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLIMA RV
IRSAP

CLIMA RV

Google-Übersetzung,

Klimaanlagen und Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

CLIMA RV ist eine Kompaktanlage zur Klimatisierung und kontrollierten mechanischen Belüftung von Innenräumen.
Es kann auf dem Boden oder an der Wand montiert werden und ist in einem ästhetischen Blechgehäuse in RAL 9016 eingeschlossen.

Das CLIMA RV- Gerät ist in zwei Größen erhältlich:

  • CLIMA 4 RV - Kühlleistung bis zu 4,0 kW und Heizleistung bis zu 4,4 kW
  • CLIMA 6 RV - Kühlleistung bis zu 5,1 kW und Heizleistung bis zu 5,6 kW

Die wichtigsten Merkmale des Geräts sind:

• Maximaler Luftdurchsatz von 730 und 960 m³/h im Klimaanlagenmodus und 160 und 261 m³/h im Lüftungsmodus
• niedriger Geräuschpegel
• geringer Energieverbrauch
• kompakte Abmessungen
• einfacher Zugang für Inspektion und Wartung
• Einzonen-Regelsystem mit Lüftermodulation oder Mehrzonen-Regelsystem mit Modulation sowohl des Lüfters als auch der Zonenklappen

Spezifikation
  • STRUCTURE
    Perimeter load-bearing structure made of double sandwich panels in Magnelis® and external aesthetic cladding panels with a painted finish. The panels are insulated with 20 mm thick high-performance insulation.

    VENTILATION
    Brushless plug fans with electronically controlled motors and modulating control for both extract and supply air.
    Very high efficiency and low noise levels, in compliance with ErP 2018 requirements.

    FILTRATION
    Flat Coarse filter according to ISO 16890 (G4 EN 779) on the recirculation air circuit, and ePM1 70% filters (F7 EN 779) on the outdoor air intake and extract air circuits.

    AIR TREATMENT
    Static counterflow polypropylene heat exchanger for heat recovery from the exhaust air. Copper-aluminium water-to-air heat exchange coil with optimized geometry for dehumidification or supplementary cooling and heating. Hydraulic connections located on the underside of the unit.

    CONTROL
    On-board electrical panel with microprocessor and complete control software: fan speed modulation according to the difference between the measured and set temperatures, control of the recirculation damper and coil water valve, fresh air management, timer-based dirty filter monitoring, and graphical interface with colour touchscreen panel featuring user and configuration menus.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclima-rv
  • ProduktfamilieIRSAP air
  • ProduktgruppeEasyClima
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1085
  • Breite (mm)886
  • Tiefe (mm)534
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Sekundär MaterialPC/ABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien