Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPL5700 Straight Reduced Fitting
IVAR

MPL5700 Straight Reduced Fitting

Google-Übersetzung,
MULTI•PRESS•LEAK ist der neue Pressfitting, der entwickelt wurde, um Wasserleckage im Falle eines fehlgeschlagenen Pressens zu garantieren und gleichgültig mit 7 verschiedenen Crimpprofilen (BE, B, TH, R, H, F, U) verwendet werden kann. Die Dichtheitsfreiheit im unverpressten Zustand ist eine am Markt besonders gefragte Funktion, um Probleme und Schäden bei vergessener Verpressung zu vermeiden: Dank Systemtest kann der Installateur Undichtigkeiten sofort erkennen und durch korrektes Verpressen der Armatur beheben. Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen und Größen.
Spezifikation
  • MPL5700 - STRAIGHT REDUCED FITTING Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available from 16x2 to 32x3.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMPL5700_Straight_Reduced_Fitting
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeM·P·L - Multi Press Leak
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings