Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLEAR Rectangle mirror 70x81 cm, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror 70x81 cm, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

Google-Übersetzung,
Dieser Spiegel aus der Clear Serie ist mit Heizfolie gegen Beschlagen ausgestattet, das bedeutet kein lästiges Wischen mehr.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer455731
  • ProduktfamilieCLEAR
  • ProduktgruppeMirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)4.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika