Die MinWool Curtainwall-Dämmung von Johns Manville bietet hervorragenden Brandschutz und optimale Wärmedämmung für Vorhangfassadensysteme aus Glas, Metall und Mauerwerk. Die halbstarren Mineralwollplatten lassen sich zwischen oder über den Rahmenhölzern anbringen und sind wahlweise mit oder ohne folienkaschierter Dampfbremse erhältlich. Hergestellt aus anorganischen Fasern basaltischen Ursprungs, ist das Produkt langlebig, formstabil und resistent gegen Pilzbefall.
MinWool Curtainwall ist in zwei Dichten erhältlich – Curtainwall 40 mit 4,0 pcf und Curtainwall 80 mit 8,0 pcf – und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich druckbeanspruchter und feuerbeständiger Brüstungskonstruktionen. Das Produkt hat einen Schmelzpunkt von über 1093 °C (2000 °F). Unkaschierte Ausführungen weisen eine Flammenausbreitung von 0 und eine Rauchentwicklung von 0 auf, kaschierte Ausführungen erfüllen die Anforderungen von FS 25 / SD 50 oder besser. Es entspricht den ASTM C612 Typen 1–4 und wird häufig für Brandschutzwände und Brüstungskonstruktionen eingesetzt.