Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
Lichtschalter Serie A FLOW
    JUNG

    Lichtschalter Serie A FLOW

    4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)

    Für das junge Wohnen: A FLOW

    Die Formgebung von A FLOW fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Einrichtungsstile ein. Das neue Programm der Serie A ist ideal geeignet für das junge Wohnen.

    Jung, modern und anpassungsfähig. A FLOW bleibt stilgerecht, auch wenn der Zeitgeschmack sich ändert. Das neue Design zeichnet sich aus durch eine leichte und harmonische Gestaltung.

    Einfach harmonisch. Charakteristische, leicht abgerundete Kanten und vier zeitlose Farben: Der Neuzugang der Serie A ist in Alpinweiß, Schwarz, Anthrazit (matt) sowie in Aluminium-Optik erhältlich. Gefertigt ist A FLOW aus bruchsicherem Thermoplast.

    Form und Funktion. Die Funktionsvielfalt von A FLOW deckt alle Bereiche moderner Elektroinstallation perfekt ab: von Licht, Temperatur, Rollläden oder Musik bis hin zu Smart-Home-Lösungen. Form und Funktion gehen bei A FLOW Hand in Hand. Die Tastsensoren bieten Raum ­für Beschriftung und sind erhältlich für KNX- und eNet-Systeme

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Material: Thermoplast

      Bitte möglichst mit Abdeckungen aus Thermoplast (bruchsicher, hochglänzend) kombinieren.

      Rahmenmaße:

      • 1fach: 85 mm x 85 mm
      • 2fach: 85 mm x 156 mm
      • 3fach: 85 mm x 227 mm
      • 4fach: 85 mm x 298 mm
      • 5fach: 85 mm x 369 mm

      Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_a-flow
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-15
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • UNSPSCNameElectrical terminals
    • UNSPSCCode39121432
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL