Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie AS 500
Lichtschalter Serie AS 500
Lichtschalter Serie AS 500
    JUNG

    Lichtschalter Serie AS 500

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)

    Der Standard in Form und Funktion

    Das Programm AS 500 bildet in Form und Funktion eine Einheit. Die Linienführung verläuft harmonisch und durch die Winkelung in der Wippen-Fläche entsteht ein optischer Akzent. Alle Rahmen und Abdeckungen folgen einer einheitlichen Linie in den Farben Weiß und Alpinweiß. Die große Programmfülle erlaubt eine Umsetzung auch anspruchsvoller Elektroinstallationen.

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Material:

      • Duroplast/Thermoplast
      • Antibakterielles Duroplast

      Farben:

      • weiß (ähnlich RAL 1013)
      • alpinweiß (ähnlich RAL 9010)

      Ausgewählte Artikel auch in den Farben

      • blau (ähnlich RAL 5013)
      • grün (ähnlich RAL 6029)
      • orange (ähnlich RAL 2004)
      • rot (ähnlich RAL 3003)
      • schwarz (ähnlich RAL 9005)

      Rahmenmaße:

      • 1-fach 80,5 mm x 80,5 mm
      • 2-fach 151,5 mm x 80,5 mm
      • 3-fach 222,5 mm x 80,5 mm
      • 4-fach 293,5 mm x 80,5 mm
      • 5-fach 364,5 mm x 80,5 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_as-500
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • UNSPSCNameElectrical terminals
    • UNSPSCCode39121432
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL