Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie WG 600
Lichtschalter Serie WG 600
Lichtschalter Serie WG 600
Lichtschalter Serie WG 600
Lichtschalter Serie WG 600
Lichtschalter Serie WG 600
    JUNG

    Lichtschalter Serie WG 600

    Montagefreundlich und robust

    Die spritzwassergeschützten Aufputzgeräte aus dem Programm WG 600 sind nicht nur widerstandfähig gegen äußere Einflüsse, sondern sind auch äußerst montagefreundlich. Ihre besonderen Merkmale sind die flache, kompakte Bauform sowie die sehr handliche Bedienbarkeit dank der großflächigen Wippen.

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Material: Duroplast

      Farben: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

      Maße:

      • Schalter/Steckdose 70 mm x 68 mm x 47 mm (BxHxT)
      • Kombination Schalter/Steckdose 70 mm x 140 mm x 47 mm (BxHxT)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_wg-600
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)47
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • UNSPSCNameElectrical terminals
    • UNSPSCCode39121432
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit