Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Vaila
Kährs

Ash Vaila

4.2 von 5 Sternen4.2(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die natürlich vorkommenden Farbvariationen, die in diesem 3-Stab-Eschenboden aus der Tres-Kollektion zu finden sind, reichen von Clotted Cream bis hin zu sandigen Strandtönen. Das Seidenlack-Finish verleiht dem Boden ein glänzendes Aussehen und betont den natürlichen Charakter des Holzes. Das gleichmäßige Finish schützt das Holz vor täglicher Abnutzung, ohne künstlichen Glanz hinzuzufügen.
Spezifikation
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACAK50KW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashvaila586473
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeTres Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEsche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte