Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Boda
Kährs

Oak Boda

Google-Übersetzung,
Die warmen Goldtöne dieses 3-Stab-Eichenbodens aus der Götaland-Kollektion werden durch natürlich vorkommende Äste und Risse unterbrochen, was zu einem zeitlosen und klassischen Ausdruck führt. Gelegentliche Sägespuren unterstreichen das restaurierte Erscheinungsbild des Bodens. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt und sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK01KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakboda595959
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeGötaland Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2419
  • Tiefe (mm)196
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring