Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Granite
Kährs

Oak Granite

Google-Übersetzung,
Die zementgraue Beize auf diesem geräucherten 2-Stab-Eichenboden aus der Harmony-Kollektion lässt die wärmeren Töne des Holzes durchsickern, was zu einem wunderschönen rustikalen Ausdruck führt. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed Light Smoked 152N6REKGGKW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakgranite586739
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeHarmony Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring