Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Millstone
Kährs

Oak Millstone

Google-Übersetzung,
Die kühlen Steintöne dieses Einstabbodens aus der Prime Collection werden durch die subtile Farbvariation des Holzes verstärkt. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Vierseitige Mikrofasen an den Kanten sorgen für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2GKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakmillstone596875
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppePrime Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)1860
  • Tiefe (mm)189
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit