Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONO EINBAU-DOPPELWASCHTISCH 1200x500x14 Mod. 3082-D
CONO EINBAU-DOPPELWASCHTISCH 1200x500x14 Mod. 3082-D
    KALDEWEI

    CONO EINBAU-DOPPELWASCHTISCH 1200x500x14 Mod. 3082-D

    Der CONO Einbau-Doppelwaschtisch verbindet harmonische Formgebung mit einem Premium-Charakter, der jedem Bad eine stilvolle Note verleiht. Der optimal integrierte emaillierte Ablauf rundet das klare, geometrische Erscheinungsbild perfekt ab. Mit seiner äußerst großzügigen Fläche bietet der Waschtisch nicht nur ausreichend Platz für Armaturen, sondern auch für persönliche Accessoires. Als Teil der CONO-Familie ergänzt er die Serie ideal und setzt ein modernes Design-Statement am Waschplatz. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3082-D
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815