Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONOFLAT mit Wannenträger 750x900 Mod. 853-2
CONOFLAT mit Wannenträger 750x900 Mod. 853-2
CONOFLAT mit Wannenträger 750x900 Mod. 853-2
CONOFLAT mit Wannenträger 750x900 Mod. 853-2
CONOFLAT mit Wannenträger 750x900 Mod. 853-2
    KALDEWEI

    CONOFLAT mit Wannenträger 750x900 Mod. 853-2

    Die bodengleiche Dusche CONOFLAT bietet extrem flaches Design ohne Stolperkante. Nahtlos fügt sich der emaillierte Ablaufdeckel in die bodengleiche Oberfläche. Für eine neue, elegante Ästhetik, für grenzenlose Bewegungsfreiheit und optimalen Standkomfort: die bodengleichen Duschen von Kaldewei. Doch die CONOFLAT garantiert nicht nur exklusives Duschvergnügen, sie passt aufgrund des durchgängigen Designkonzepts auch perfekt zur CONODUO Badewanne.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer853-2
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)23
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)18.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit