Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arche
Arche

    Arche

    Google-Übersetzung,

    100 x 300 cm, 120 x 360 cm
    Großformatige Porzellanfliesen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarche
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3600
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)58.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPorcelain tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit