Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-65" Elektrischer Kamin
E-65" Elektrischer Kamin
E-65" Elektrischer Kamin
E-65" Elektrischer Kamin
E-65" Elektrischer Kamin

    E-65" Elektrischer Kamin

    Einführung & Hauptspezifikationen

    Der Plug-&-Play-Elektrokamin E-65 bietet das ultimative Feuer- und Lichterlebnis für jedes Zuhause und jeden Raum. Mit App- und/oder Fernbedienung können Sie die integrierten LED-Streifen perfekt auf Ihr Interieur abstimmen und so einen individuellen Blickfang schaffen. Die E-Serie kann auf jedem TV-Schrank platziert, mit der Media Wall für einen Cinewall-Effekt ergänzt oder mithilfe des optionalen Designrahmens an jeder Wand montiert werden.

    Realistisches Feuererlebnis

    Genießen Sie ein unvergleichlich naturgetreues Feuer dank modernster LED-Projektionstechnologie. Die Flammen- und Lichteffekte lassen sich ganz nach Ihrer Stimmung anpassen und schaffen so einen eindrucksvollen und stimmungsvollen Mittelpunkt in Ihrem Wohnraum.

    Design & Einsatz im Interieur

    Ob in eine Cinewall integriert oder als wandmontiertes Statement-Element präsentiert – der E-65 passt sich nahtlos an verschiedenste Interieurs an. Sein modernes Design und die stimmungsvolle Beleuchtung machen ihn sowohl in modernen als auch in klassischen Umgebungen zu einem natürlichen Blickfang.

    Personalisierung & Steuerung

    Steuern Sie jedes Detail des Aussehens und der Atmosphäre Ihres Kamins über die App oder die Fernbedienung. Passen Sie die Flammenhöhe und -intensität an, ändern Sie die Lichtfarben und wählen Sie aus verschiedenen Ambiente-Modi, um Ihre ideale Stimmung zu schaffen.

    Besonderes Funktionshighlight

    Der E-65 kann mit einem Designrahmen oder einer Media Wall erweitert werden. Beide Optionen können integrierte LED-Streifen enthalten, die vollständig mit den Beleuchtungsprogrammen des Kamins synchronisiert sind und Ihrem Interieur eine zusätzliche Ebene an Atmosphäre verleihen.

    Spezifikation
    • Hauptmerkmale

      Die E-Serie bietet flexible Installationslösungen und Zubehör, um ein Kamin-Setup zu schaffen, das perfekt zu Ihrem Wohnraum passt.

      • Optionaler Designrahmen, Media Wall und integrierte LED-Streifen
      • Individuell anpassbares Design zur Abstimmung auf Ihr Interieur
      • Verbessert sowohl die optische Wirkung als auch die Funktionalität

      Designrahmen

      Der Designrahmen (anthrazitfarbener Rahmen um den Kamin) bietet maximale Gestaltungsfreiheit und ermöglicht es, den Kamin an jeder Wand zu montieren. Einfach den Designrahmen anbringen und die E-Serie darin platzieren.

      • Gestaltungsfreiheit
      • Tiefenwirkung
      • Kamin überall genießen
      • Nahtlose Integration in Ihr Interieur

      Media Wall

      Platzieren Sie Ihre E-Serie auf Ihrem TV-Schrank unterhalb des Kamins, fügen Sie die Media Wall (anthrazitfarbener Rahmen um den Fernseher) hinzu und gestalten Sie Ihre eigene Cinewall. Erhältlich für 55- und 65-Zoll-Fernseher.

      • Cinewall-Effekt
      • Erhältlich für 55- und 65-Zoll-Fernseher
      • Blickfang in Ihrem Wohnraum

      Integrierte LED-Streifen

      Verleihen Sie Ihrer E-Serie mit Kalfire LED-Streifen eine zusätzliche atmosphärische Dimension. Diese sind automatisch in die Beleuchtungsprogramme des Kamins integriert. Erhältlich einzeln oder in Kombination mit dem Designrahmen oder der Media Wall.

      • Lichterlebnis in Harmonie mit dem Flammenbild
      • Nahtlose Verbindung
      • Für das ultimative Lichterlebnis
    Technische Spezifikation
    • Referenznummere-65-electric-fireplace
    • ProduktfamilieElectric fireplace
    • Produktgruppe65 Inch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)506
    • Breite (mm)1466
    • Tiefe (mm)275
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika