Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
    Kanlux

    INVO OP 107-L-GR

    Google-Übersetzung,
    Kanlux INVO OP ist eine Reihe architektonischer Außenleuchten. Die ganze Familie besteht aus Masten und Fassadenleuchten. Sie können Ihre bevorzugte Lichtfarbe in Kanlux INVO-Leuchten verwenden, da sie für austauschbare Lichtquellen mit einer E27-Fassung geeignet sind
    Spezifikation
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29173
    • ProduktfamilieINVO OP
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1070
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit