Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
    Kanlux

    BTLW 18W-940-W rail-mounted projector

    Google-Übersetzung,
    Kanlux BTLW LED ist ein neues Leuchtendesign, das an das Kanlux TEAR-Schienensystem und die meisten 3-Phasen-Schienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem im Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTLW zeichnen sich durch eine milchige Lampe aus, die das Licht streut und einen weiten Betrachtungswinkel von 120⁰ bietet. Sie sind in 18W, zwei Gehäusefarben (weiß oder schwarz) und zwei Lichtfarben erhältlich. Sie eignen sich perfekt für häusliche Umgebungen, als Allgemeinbeleuchtung und überall dort, wo ein breiter Abstrahlwinkel der Leuchte benötigt wird.
    Spezifikation
    • BTLW 18W-940-W *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35664
    • ProduktfamilieBTLW LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit