Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Hebeanlage Minilift S KTP 300-S1, Bodenplatte

KESSEL-Hebeanlage Minilift S KTP 300-S1, Bodenplatte

Kessel Minilift S Unterflur, mit schwarzer Abdeckung Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser zum Einbau in die Bodenplatte, vormontiert zur bauseitigen Endmontage. - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Nivauausgleich und integriertem Bodenablauf - Bodenteil aus PP, beständig gegen aggressive Abwässer - Inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - Inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung • Anlagenart: Einzelanlage • Farbe: schwarz • Abwasserart: fäkalienfreies Abwasser • Einbausituation: innerhalb vom Gebäude - Einbau in die Bodenplatte • Norm: EN 12050-2 • Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Rost • Abdeckung Farbe: schwarz • Verriegelung: ja • Belastungsklasse: K3 • Länge: 460 mm • Breite: 380 mm • Einbautiefe T: 330mm - 460 mm • Zulauf Nennweite: DN50 • Druckabgang (DN): 32 • Druckabgang (Da): 40 • Freier Kugeldurchgang: 10 mm • Rückflussverhinderer: integriert • Nutzvolumen: ca. 7,0 l • Gewicht netto: 11,5 kg • Pumpentyp: KTP300 • Anzahl Pumpen: 1 • Laufrad Typ: Freistromrad • Pumpensteuerung: Schwimmer • Fördermenge: max. 8,0 m³/h • Förderhöhe: max. 6 m • Förderguttemperatur dauerhaft (max.): 35 °C • Nennleistung (P2): 0,21 KW • Aufnahmeleistung (P1): 0,34 KW • Betriebsspannung: 230 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Drehzahl: 2800 1/min • Nennstrom: 1,6 A • Absicherung: C 16 A • Schutzart (Pumpe): IP 68 (3mWS) • Betriebsart: S1 • Temperaturüberwachung: integriert • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² • Anschlusstyp: Schuko 2-polig
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 460 mm • Breite: 380 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: grau • Norm: EN 12050-2 • Ausführung • Anlagenart: Einzelanlage • Pumpensteuerung: Schwimmerschalter • Rückflussverhinderer: integriert • Behälter • Druckabgang (DA): 40 mm • Druckabgang (DN): 32 mm • Einbautiefe: 330-460mm • Nutzvolumen: 7 l • Zulauf Nennweite (DA): 60 mm • Zulauf Nennweite (DN): 50 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: KTP 300 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 6 m • Förderleistung max.: 8 m3/h • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Betriebsart: S1 • Leistung P1: 0,34 kW • Leistung P2: 0,21 kW • Drehzahl: 2.800 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Schuko 2-polig • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 1,6 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m) • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Abwassermenge: Niedrig • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Freier Kugeldurchgang: 10 mm • Gewicht brutto: 11,8 kg • Gewicht netto: 10,8 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer280570S
  • ProduktfamilieMinilift S
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)11.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit