Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Hofablauf System 100, senkrecht, rund, B 125

KESSEL-Hofablauf System 100, senkrecht, rund, B 125

KESSEL-Hofablauf System 100, senkrecht, rund, B 125 "Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich." • Nennweite (DN): 100 • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5 • Schlammeimer: ja • System: 100 • Stutzen Ausführung: senkrecht • Material Ablaufkörper: Ecoguss • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Verriegelung: Lock & Lift • Abdeckung Material: Ecoguss • Rost Länge (mm): 247 • Rost Breite (mm): 247 • Rahmen Material: Ecoguss • Rahmen Länge (mm): 258 • Rahmen Breite (mm): 258
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Material: Ecoguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Länge: 247 mm • Breite: 247 mm • Oberfläche: erodiert • Schlammeimer: ja • Verriegelung: Lock & Lift • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Ausführung • Geruchsverschluss: nein • System: 100 • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: senkrecht • Weitere Merkmale • Abwassermenge: Hoch • Bauhöhe: min. 130 mm • Form Aufsatzstück: rund • Gewicht brutto: 2,968 kg • Gewicht netto: 2,655 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer67111B
  • ProduktfamilieYard drain system 100
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit