Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Kleinhebeanlage Minilift F

KESSEL-Kleinhebeanlage Minilift F

KESSEL-Kleinhebeanlage Minilift F aus Kunststoff, zur freien Aufstellung, Fäkalienhebeanlage (WC -Fördersystem) mit einer Pumpe mit Schneidwerk für fäkalienhaltiges Abwasser gemäß DIN EN 12050-3 Einbauart: Freie Aufstellung (Überflur) Maße L x B x H: 488 mm x 237 mm x 285 mm Ein WC- Zulauf DN 100 horizontal Zwei seitliche Zulaufanschlüsse in DN40 Druckanschluss: Da 28-34 • Gewicht: 8 kg • Fördermedium: fäkalienhaltiges Abwasser • Pumpensteuerung: pneumatische Niveausteuerung • Leistungsaufnahme P1: 650W • Motorleistung P2: 350W • Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz • Nennstrom: 2,6 A • Thermofühler zur Temperaturüberwachung • Betriebsart: S3 • Schutzart: IP 44 • Steckvorrichtung: Schuko 2-polig • Kabellänge: 1,6 m • Fabrikat: Kessel
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 488 mm • Breite: 237 mm • Höhe: 285 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: weiß • Norm: EN 12050-3 • Ausführung • Anlagenart: Einzelanlage • Rückflussverhinderer: integriert • Behälter • Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 108 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm • Behältervolumen: 11 l • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 28 mm • Nutzvolumen: 4 l • Zulauf Anzahl: 3 ST • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Fördereinrichtung • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 6,4 m • Betriebsart: S3 - 30 % • Leistung P1: 0,65 kW • Leistung P2: 0,35 kW • Drehzahl: 2.900 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Schuko 2-polig • Laufrad Typ: Schneidwerk • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 1,6 m • Nennstrom: 2,8 A • Schutzart Pumpe: IP 44 • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H03 VV-F 3G 0,75 mm2 • Steuerung • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Niedrig • Auslieferungszustand: steckerfertig • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 8 kg • Gewicht netto: 7,5 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28520
  • ProduktfamilieMinilift F
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit