Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Flanschadapter Kunststoffarmatur auf DN80 nach DIN2501

KESSEL-Flanschadapter Kunststoffarmatur auf DN80 nach DIN2501

KESSEL Flanschadapter aus Kunststoff zum Übergang von KESSEL Kunststoffarmatur mit Lochkreis 115mm auf Flansch DN80 nach DIN2501. Lieferumfang ohne Dichtung und Schrauben.
Spezifikation
  • • Abmessungen • Höhe: 80 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 80 • Material: Kunststoff • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Lochkreis: 160 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28714
  • ProduktfamilieFittings and connection pieces
  • ProduktgruppePump technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit