Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Objektablauf Practicus DN100 seitl., Dünnbett., Schlitzrost

KESSEL-Objektablauf Practicus DN100 seitl., Dünnbett., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf "Practicus" Neu System 125 aus PP, schallhemmend, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Schallschutz: Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart: Boden-/Deckenablauf Practicus: - nach DIN 4109 >= 18 dB (A) - nach VDI 4100 SST III >= 15 dB (A) Variofix-Dünnbettaufsatz aus Kunststoff, für alternative Abdichtung, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Schlitzrost verschraubt. Dünnbettaufsatz seitenverstellbar zur Anpassung an das Fließenraster und teleskopisch höhenverstellbar, mit Bauzeitschutzabdeckung. • Norm: DIN EN 1253 • Ausführung: mit Anschlussrand • Dimension: DN 100 (DA 110 mm) • Auslauf: 2,5° (seitlich) • Rostgröße: 138 x 138 mm • Fließenstärke: max. 16 mm • Höhenverstellbereich: 10 - 18 mm • Belastungsklasse: L15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 138 mm • Breite: 138 mm • Verriegelung: verschraubt • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: PP • Stutzen Ausführung: waagerecht • Rost • Rahmen Breite: 150 mm • Rahmen Länge: 150 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,2 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,7 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 3,57 kg • Gewicht netto: 2,809 kg • Höhenverstellbarkeit: 10-18mm • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45110-51
  • ProduktfamiliePracticus floor drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit