Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Parkdeckablauf Pressdichtungsflansch, DN 100, eckig

KESSEL-Parkdeckablauf Pressdichtungsflansch, DN 100, eckig

KESSEL-Parkdeckablauf Pressdichtungsflansch, DN 100, eckig "Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich." • Norm: EN 1253-2 • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Schlammeimer: ja • Durchmesser (mm): 290 • System: 125 • Stutzen Ausführung: senkrecht • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Verriegelung: Lock & Lift • Abdeckung Material: Ecoguss • Rost Länge (mm): 234 • Rost Breite (mm): 234 • Rahmen Material: Ecoguss • Rahmen Länge (mm): 247 • Rahmen Breite (mm): 247
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Material: Ecoguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Länge: 234 mm • Breite: 234 mm • Schlammeimer: ja • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 290 mm • Breite: 290 mm • Aussparungsmaß Länge: 300 mm • Aussparungsmaß Breite: 300 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 1253-2 • Ausführung • System: 125 • Rost • Rahmen Breite: 247 mm • Rahmen Länge: 247 mm • Rahmen Material: Ecoguss • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5 l/s • Abwassermenge: Hoch • Aufsatzstück Material: Ecoguss • Bauhöhe: min. 130 mm • Form Aufsatzstück: eckig • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 5,869 kg • Gewicht netto: 4,88 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48811-01
  • ProduktfamilieParking deck drain system 125
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit