Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Kastenrinne B: 300, L: 1555, H: 63

KESSEL-Kastenrinne B: 300, L: 1555, H: 63

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Express aus Edelstahl, Materialstärke 2,0 mm - im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen, mit Längs- und Quergefälle, Standfüße zur Höhennivellierung, mit eingeschweißten Distanzstegen zur Sicherung der Roste, inkl. Ablaufstutzen aus Edelstahl. Rinnenprofil für Dünnbettabdichtungen, mit Kleberand 15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet, umlaufend, mit verschweißten Gehrungen. • Rinnenlänge: 1.555 mm • Rinnenbreite: 300 mm • Bauhöhe: 63 mm • Ablaufstutzen: DN 125 • Werkstoff: 1.4301 (V2A) • Rinnenprofil: Kleberand Mit Gitterrost aus Edelstahl rutschhemmend R11, im Tauchbad gebeizt. • Maschenweite: 23 x 23 mm • Tragstab: 25x2 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Gitterrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Höhe: 63 mm • Oberfläche: geschliffen • rutschhemmend • Verriegelung: eingelegt • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 125 • Außendurchmesser (DA): 125 • Rost • Rahmen Breite: 300 mm • Rahmen Länge: 1.555 mm • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch • Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 32 kg • Gewicht netto: 32 kg • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6030150
  • ProduktfamilieFerrofix stainless steel drainage
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)63
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)1555
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit