Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rohrklappe DN 125 aus Kunststoff

KESSEL-Rohrklappe DN 125 aus Kunststoff

KESSEL-Rohrklappe aus Kunststoff, mit einer selbsttätig schließenden Klappe. Zur Verwendung als Endstück, Zulauf mit Steckmuffe zum Anschluss für PVC-KG-Rohr nach DIN 19534 und PE-HD-Rohr nach DIN 19537. • Rückstauverschluss: Rohrklappe • Norm: DIN EN 13564 Typ 0 • Einbaukörper: orange • Nennweite: DN 125 (DA 125 mm) • Ø 125 L: 136 mm • Einbauart: Rohrendstück
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 136 mm • Breite: 151 mm • Höhe: 151 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 125 • Außendurchmesser (DA): 125 • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Auslieferungszustand: installationsfertig • Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gewicht brutto: 0,428 kg • Gewicht netto: 0,316 kg • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Sicherungsstrategie: Einzelabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer79125
  • ProduktfamiliePipe flaps up to NS 200
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit