Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstauschacht LW1000 DN150/200, ET: 1680

KESSEL-Rückstauschacht LW1000 DN150/200, ET: 1680

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit offenem Durchgangsgerinne und Reinigungsverschluss, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff (als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar). Mit offenem Gerinne 3-fach, zwei Zuläufe seitlich DN 150, Zulauf DN 150 mit Reinigungsverschluss, nachrüstbar mit einer Rückstausicherung ab 2011 vom Typ KESSEL-Staufix SWA, FKA oder KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F, Zulauf DN 150 / Ablauf DN 200. Zu- und Ablauf mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1. • Schachtsystem: Rückstauschacht LW 1000 • Zulassungsnummer: Z-42.1-333 • Gerinneart: offenes Gerinne • Fließrichtung: gerade • Zuläufe: zwei seitliche Zuläufe 45° • Nennweite: DN 150 (DA 160 mm) DN 200 (DA 200 mm) • Reinigungsverschluss: DN 150 • Schachthöhe (OK Konus bis Schachtsohle): 1680 mm • Gesamteinbautiefe T: siehe Katalog • Abstand Schachtsohle zu Unterkante: Zulauf ca. 136mm / Ablauf ca. 108mm • Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung • Abdeckung Material: Kunststoff • Allgemeine Merkmale • Farbe: grau • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Auslauf Nennweite (DN): 200 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 • Behälterbreite max.: 1.250 mm • Einbautiefe: 1.730-1.960mm • Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2.000 mm • Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm • Schachthöhe: 1.680 mm • Schachtsystem: Standard-Schachtsystem • Zulauf Anzahl: 3 ST • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • Fremdüberwachung: SKZ • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 110 kg • Gewicht netto: 92 kg • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Zulassung: Z-42.1-333 • Übereinstimmungserklärung: 009-204
Technische Spezifikation
  • Referenznummer881505
  • ProduktfamilieComfort chamber LW 1000
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit