Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, Kl. A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, Kl. A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Standard NS 35 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus PE, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, Verlängerungsstück mit Durchmesser 800mm. zum vertieften Einbau, Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, geruchsdicht. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG- Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. • Nenngröße: NS 35 • Schlammfanginhalt: 3.500 Liter • Abscheiderinhalt: 4.800 Liter • Fettspeichermenge: 2.000 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 250 (DA 250 mm) • Gewicht: ca. 695 kg • Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 1.005 - 1.625mm • Abmessungen L x B x H - 3470mm x 2010mm x (2.405 - 3.425mm) • Belastungsklasse: B 125 (12,5t) Gewährleistung auf Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht • Höhe: 95 mm • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Länge max.: 3.660 mm • Einbringmaß Länge: 3.470 mm • Einbringmaß Breite: 2.010 mm • T-TEÜ: 330 mm • TEÜ: 700-1.800mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 4.800 l • Gesamtvolumen: 8.300 l • Schlammfanginhalt: 3.500 l • Speichermenge an Fett: 2.000 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Entsorgungsvariante: Standard • Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein • Nenngröße (NS): 35 • Schauglas: nein • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 250 • Auslauf Nennweite (DN): 250 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.800 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.700 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS • Einbautiefe: 1.005-1.625mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2.130 mm • Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau • Lichte Weite Einstieg (LW): 800 mm • Schachtsystem: Zisterne • Zulauf Nennweite (DA): 250 mm • Zulauf Nennweite (DN): 250 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 642 kg • Gewicht netto: 608 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93935-170B
  • ProduktfamilieStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3425
  • Breite (mm)2010
  • Tiefe (mm)3470
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)695
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit