Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haltegriff

Haltegriff

AXESS Haltegriff 35001370400, 400 mm, schwarz matt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35001370400
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)432
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.105
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit