Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    Google-Übersetzung,

    Vorteile von KlearSky™

    • Große Auswahl an Glasoptionen von Low-E bis Verbundglas und mehr
    • Integrierte Dachrinnen für optimales Feuchtigkeitsmanagement
    • Konstruiert für große Spannweiten ohne zusätzliche Unterstützung

    Unsere neuen KlearSky™-Oberlichter sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten eine große Vielfalt an Glas- und Leistungsoptionen. Sie können individuell an die Anforderungen Ihres Projekts angepasst werden.

    KlearSky™ bietet eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen, darunter eine QuickLink™-Pfettenverbindung , die die Installationszeit verkürzt und die Anzahl der Befestigungselemente reduziert. Für Anwendungen in kaltem Klima sind auch Systeme mit thermisch verbesserter Rahmung erhältlich.


    Spezifikation
    • Features

      1. Extruded 6005-T5 aluminum frame

      2. Standard or thermally improved options

      3. Long span capabilities of approx. 22’ @ 1:12, minimum pitch for single slopes and 40’ @ 2:12, minimum pitch for ridge assemblies (longer spans may be available - contact us for additional information)

      4. Constructed of recyclable materials (glass and aluminum)

      5. QuickLink™ technology for fast purlin assembly

      6. Internal guttering system for moisture management


      Options

      1. Multiple glazing options available, including high performance insulating glass and laminated glass, in thicknesses from 5/16” to 1-5/16” (Contact us for specific information on glazing options and availability)

      2. Custom/non-standard designs available - contact us with specific project requirements 

      3. Multiple finish options available - paint or anodize (custom colors available upon request) - to meet AAMA 2603, 2604 and 2605 (Contact us for additional information on finish options and availability)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKlearSky-Metal-Framed-Glass-Skylights
    • ProduktfamilieDaylighting Systems
    • ProduktgruppeTranslucent Skylight Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_10_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed unit roof framing systems
    • Klassifizierung08 63 00
    • Format2014TitelMetal-Framed Skylights
    • OmniClassNummer23-13 33 27 19
    • OmniClassTitelGlazed Roof Structures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit