Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    Google-Übersetzung,

    Das schlanke Profil der Verglasungsplatten in unseren Flachdachüberdachungen verleiht dem U-Lite™-System ein elegantes, modernes Aussehen ohne die hohen Kosten oder die schwierige Installation von Glas. Das System ist ohne umlaufenden Rahmen konzipiert, sodass eine freiliegende, schwebende Kante entsteht. Die leichten Platten sind einfach zu installieren und das Verglasungsmaterial ist von Natur aus flexibel, sodass es bei starken Stößen nicht zerspringt. Die Polycarbonatverglasung ist extrem langlebig, was eine lange Lebensdauer gewährleistet und die Wartungskosten minimiert.

    Produkt Highlights

    • Konzipiert für, aber nicht beschränkt auf, Vordächer mit einer Neigung von mindestens ½”:12
    • Die Systeme verwenden eine 4 mm dicke monolithische Stehfalzverglasung
    • Entworfen ohne umlaufenden Rahmen - optional ist eine geschlossene Kante erhältlich
    • Große Auswahl an Glasurfarben mit transluzenten und transparenten Optionen erhältlich
    • Geeignet für Standard- und Bördelendausführungen
    • Verglasungsplatten sind extrem langlebig und widerstandsfähig gegen hohe Stöße
    • Aluminium-Glasleisten ermöglichen größere Spannweiten, was sowohl Material- als auch Arbeitskosten senken kann
    • Leichtes System für eine schnelle und einfache Installation
    • Eigene CNC-Fertigung für höchste Qualitätskontrolle
    • Verfügbare Systeme für Hurrikanzonen mit hoher Geschwindigkeit (HVHZ)
    • In die Verglasung integrierter Co-Extrudierter UV-Schutz für höchste Farbstabilität
    • Große Auswahl an Standardfarboptionen – auch kundenspezifische und passende Farben erhältlich
    Spezifikation
      • Thickness: 4 mm
      • Panel Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 19 1/2 ft long
      • Panel Weight: 0.98 lbs/ft²
      • Panel Joint: Mechanically standing seam connection
      • Recommended Color Options: White, Ice White, Refl. Gray, (Also available: Blue, Green, Bronze, Clear)
        (Contact us for other available color options)

      Certifications and Test Results

      • Ignition Temperature, Smoke Density and Combustability Classification - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Combustibility Class CC1, Class A Interior Flame Spread. See ICC-ESR-1893 for full details
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Span 5ft to 8ft, Up to 105psf. Note: Project-specific spans must be calculated using project-specific variables
      • High Velocity Hurricane Zone: TAS 202, 203 - Up to 105psf (Consult KLA for job specific span capabilities)
      • Concentrated Load - 1sq ft area - 29 CFR Section 1910.23 (e) (8) - No damage 800lbs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerU-Lite-Translucent-Monolithic-Polycarbonate-Canopies
    • ProduktfamilieDaylighting Systems
    • ProduktgruppeTranslucent Canopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 11
    • OmniClassTitelSolid Canopies
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit