Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D112.es Board Ceilings
Knauf
Archiviert

D112.es Board Ceilings

Knauf ceiling systems consist of a suspended or directly anchored grid that is clad using gypsum boards. Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling.
Spezifikation
  • Knauf ceiling systems consist of a suspended or directly anchored grid that is clad using gypsum boards. Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD112_sp_Knauf-Board-Ceilings
  • ProduktfamilieCeilings Systems
  • ProduktgruppeNon-demountable Ceilings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit