Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.2.6 CEILINGS - WAB T-45 profiles single frame suspended
Pladur

4.2.6 CEILINGS - WAB T-45 profiles single frame suspended

Google-Übersetzung,
Abgehängte Decke bestehend aus einem Profilrahmen aus verzinktem Stahlblech mit Pladur® T-45 Z5-Profilen, abgehängt an der Gebäudestruktur mit Pladur® T-45 Z5-Abhängern und Gewindestangen Ø 6 mm (M6 Z5), gestützt auf mechanisch um den gesamten Umfang befestigten Pladur®-Profilen. Eine Pladur® WAB-Platte wird an diesen Rahmen geschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische Fugen usw. Komplette Oberflächenausführung mit Qualitätsstufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3), Stufe 4 (Q4), je nach Oberflächenausführung (wird durch das Design bestimmt). Installiert gemäß den Pladur®-Empfehlungen, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
Spezifikation
  • Continuous suspended ceilings for indoor areas exposed to high humidity.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpladur_4_tec_4_26
  • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
  • Produktgruppe4.2. Suspendidos estructura simple
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken